Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d1 | Typ | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Gewicht (g) | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 4.5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 6.0 | - | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 11.0 | 2.3 | |
6.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 10.0 | 2.3 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 5.3 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 13.0 | - | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 18.0 | 2.6 | |
7.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 22.0 | 2.6 | |
9.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 5.6 | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 24.0 | - | |
7.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 30.0 | 2.9 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 35.0 | 2.9 | |
13.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 6.9 | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 44.0 | - | |
14.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 70.0 | 4.5 | |
15.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 74.0 | 4.5 | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 9.5 | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 88.0 | - | |
16.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 127.00001 | 4.5 | |
17.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 161.0 | 4.5 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe | 10.5 | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 161.0 | - |
Loading...
s | 1.5 | RoHS | Ja | d3 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | NI. Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d1
Typ
e_1
h1
h2
d3_1
b
d2
Gewicht(g)
E
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften