Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 125 - 300 mm / [Farbe] schwarz / [Gewindegröße] M4, M6
Mit den U-Griffen zum Schweißen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 125 bis 300 mm. Zur Auswahl stehen die U-Griffe zum Schweißen in folgenden Farben: Schwarz. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M4 und M6.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d | h | r | Durchmesser des Griffs d1 | Farbe | Gewicht (g) | Faden | Länge l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | - | 214.0 | M 6 | 125 | |
17.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | SW | 214.0 | M 6 | 125 | |
17.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | - | 277.0 | M 6 | 125 | |
18.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | SW | 277.0 | M 6 | 125 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | - | 245.0 | M 6 | 160 | |
18.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | SW | 245.0 | M 6 | 160 | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | - | 308.0 | M 6 | 160 | |
20.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | SW | 308.0 | M 6 | 160 | |
21.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | - | 281.0 | M 6 | 200 | |
22.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 75 | 14 | 12 | SW | 281.0 | M 6 | 200 | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | - | 344.0 | M 6 | 200 | |
29.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 110 | 14 | 12 | SW | 344.0 | M 6 | 200 | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | - | 458.0 | M 6 | 160 | |
29.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | SW | 458.0 | M 6 | 160 | |
30.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | - | 585.0 | M 6 | 160 | |
31.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | SW | 585.0 | M 6 | 160 | |
30.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | - | 521.0 | M 6 | 200 | |
32.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | SW | 521.0 | M 6 | 200 | |
38.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | - | 648.0 | M 6 | 200 | |
39.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | SW | 648.0 | M 6 | 200 | |
40.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | - | 680.0 | M 6 | 300 | |
42.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 85 | 18 | 16 | SW | 680.0 | M 6 | 300 | |
43.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | - | 807.0 | M 6 | 300 | |
44.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 125 | 18 | 16 | SW | 807.0 | M 6 | 300 | |
16.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 75 | 14 | 12 | - | 218.0 | 4 | 125 | |
18.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 110 | 14 | 12 | - | 281.0 | 4 | 125 | |
17.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 75 | 14 | 12 | - | 250.0 | 4 | 160 | |
19.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 110 | 14 | 12 | - | 312.0 | 4 | 160 | |
18.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 75 | 14 | 12 | - | 285.0 | 4 | 200 | |
27.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 110 | 14 | 12 | - | 348.0 | 4 | 200 | |
24.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 85 | 18 | 16 | - | 462.0 | 4 | 160 | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 125 | 18 | 16 | - | 589.0 | 4 | 160 | |
28.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 85 | 18 | 16 | - | 525.0 | 4 | 200 | |
37.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 125 | 18 | 16 | - | 653.0 | 4 | 200 | |
40.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 85 | 18 | 16 | - | 684.0 | 4 | 300 | |
43.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 125 | 18 | 16 | - | 811.0 | 4 | 300 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d
h
r
Durchmesser des Griffs d1
Farbe
Gewicht(g)
Faden
Länge l
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften