Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 800 mm, 117 - 172 mm / [Griffstärke] 28 - 36 | 11 - 26 / [Gewindegröße] M6, M10, M8
Die U-Griffen von GANTER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Die Abstände der Montagebohrungen sind wahlweise 200 bis 800 mm oder 117 bis 172 mm. Eine Griffstärke von 28, 36 | 11 bis 26 sichert den nötigen festen Halt. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6, M10 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ein | d | d | h1 | h2 | h | l1 | RoHS | l3 | Durchmesser des Griffs b | b | l4 | l2 | Gewicht (g) | Faden | Werkstoff | Länge l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 117 | - | - | - | 33 | - | 128 | 130.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 117 | - | - | - | 33 | - | 128 | 130.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 148 | - | - | - | 33 | - | 159 | 150.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 148 | - | - | - | 33 | - | 159 | 150.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
14.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 172 | - | - | - | 33 | - | 183 | 170.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
14.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | M 6 | 12 | - | - | 44 | 172 | - | - | - | 33 | - | 183 | 170.0 | - | AL. Aluminium-Druckguss | - | |
42.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 240 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 240 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 240 | 280.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
61.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 240 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
45.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 240 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
45.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 240 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 200 | |
28.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 290 | 340.0 | M 8 | AL. Aluminium | 250 | |
44.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 290 | 369.0 | M 8 | AL. Aluminium | 250 | |
29.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 340 | 391.0 | M 8 | AL. Aluminium | 300 | |
45.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 340 | 425.0 | M 8 | AL. Aluminium | 300 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 10 | 63 | - | - | - | Ja | - | 28 | - | - | 440 | 505.0 | M 8 | AL. Aluminium | 400 | |
51.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 63 | 11.8 | - | - | Ja | 30 | 28 | - | 10 | 440 | 535.0 | M 8 | AL. Aluminium | 400 | |
46.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | 14 | 71 | - | - | - | Ja | - | 36 | - | - | 355 | 740.0 | M 10 | AL. Aluminium | 300 | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | 71 | 16.6 | - | - | Ja | 40 | 36 | - | 13 | 355 | 774.0 | M 10 | AL. Aluminium | 300 | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | 14 | 71 | - | - | - | Ja | - | 36 | - | - | 455 | 948.0 | M 10 | AL. Aluminium | 400 | |
72.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | 71 | 16.6 | - | - | Ja | 40 | 36 | - | 13 | 455 | 1000.0 | M 10 | AL. Aluminium | 400 | |
57.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | 14 | 71 | - | - | - | Ja | - | 36 | - | - | 555 | 1160.0 | M 10 | AL. Aluminium | 500 | |
75.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | 71 | 16.6 | - | - | Ja | 40 | 36 | - | 13 | 555 | 1250.0 | M 10 | AL. Aluminium | 500 | |
66.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | 14 | 71 | - | - | - | Ja | - | 36 | - | - | 655 | 1410.0 | M 10 | AL. Aluminium | 600 | |
84.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | 71 | 16.6 | - | - | Ja | 40 | 36 | - | 13 | 655 | 1500.0 | M 10 | AL. Aluminium | 600 | |
72.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | 14 | 71 | - | - | - | Ja | - | 36 | - | - | 855 | 1882.0 | M 10 | AL. Aluminium | 800 | |
91.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | - | - | 71 | 16.6 | - | - | Ja | 40 | 36 | - | 13 | 855 | 1820.0 | M 10 | AL. Aluminium | 800 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ein
d
d
h1
h2
h
l1
RoHS
l3
Durchmesser des Griffs b
b
l4
l2
Gewicht(g)
Faden
Werkstoff
Länge l1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften