Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 125 - 200 mm, 120 - 140 mm / [Griffstärke] 22 - 28 | 14 - 18 | 12.8 - 16.8 / [Gewindegröße] M6, M8
Die U-Griffen von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von entweder 125 bis 200 mm oder 120 bis 140 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 22, 28 | 14, 18 | 12.8 und 16.8. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ein | d2 | d | h1 | h2 | h | r | l1 | Durchmesser des Griffs d1 | Durchmesser des Griffs b | l2 | Gewicht (g) | Faden | Material (Dichtungsring) | d3 | Werkstoff | Länge l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | - | 13 | 44 | - | - | - | 120 | - | 22 | 141.2 | 318.0 | M 6 | - | - | - | - | |
33.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | 44 | 5 | - | - | 120 | - | 22 | 141.2 | 293.0 | - | - | - | - | - | |
66.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | 17 | 55 | - | - | - | 140 | - | 28 | 166.5 | 601.0 | M 8 | - | - | - | - | |
57.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | - | - | 55 | 6 | - | - | 140 | - | 28 | 166.5 | 523.0 | - | - | - | - | - | |
35.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 170.0 | - | E. EPDM | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 125 | |
35.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 170.0 | - | H. H-NBR | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 125 | |
35.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 170.0 | - | E. EPDM | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 125 | |
35.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 170.0 | - | H. H-NBR | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 125 | |
39.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 202.0 | - | E. EPDM | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
39.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 202.0 | - | H. H-NBR | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
39.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 202.0 | - | E. EPDM | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
39.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 5 | 12 | - | - | 51 | 14 | - | 12 | - | - | 202.0 | - | H. H-NBR | 12.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
45.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 373.0 | - | E. EPDM | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 373.0 | - | E. EPDM | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
46.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 373.0 | - | H. H-NBR | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 160 | |
48.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 436.0 | - | E. EPDM | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 200 | |
49.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 436.0 | - | H. H-NBR | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 200 | |
48.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 436.0 | - | E. EPDM | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 200 | |
49.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 6 | 12 | - | - | 59 | 18 | - | 16 | - | - | 437.0 | - | H. H-NBR | 16.8 | A4. Rostfreier Stahl | 200 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ein
d2
d
h1
h2
h
r
l1
Durchmesser des Griffs d1
Durchmesser des Griffs b
l2
Gewicht(g)
Faden
Material (Dichtungsring)
d3
Werkstoff
Länge l
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften