Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
434-A4-20-M4-MT |
434-A4-26-M4-MT |
434-A4-26-M5-MT |
434-A4-26-M6-MT |
434-A4-34-M6-MT |
434-A4-34-M8-MT |
434-NI-20-M4-MT |
434-NI-26-M4-MT |
434-NI-26-M5-MT |
434-NI-26-M6-MT |
434-NI-34-M6-MT |
434-NI-34-M8-MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser des Griffs d1 | Thema d2 | h1 | h2 | Gewicht (g) | Durchmesser | d | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 10.0 | 9 | 7 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
13.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 4 | 10 | 4.5 | 20.0 | 11 | 7 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
13.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 19.0 | 11 | 8 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 18.0 | 11 | 8 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | M 6 | 12 | 5 | 35.0 | 13 | 10 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | M 8 | 12 | 5 | 33.0 | 13 | 9 | A4. Edelstahl-Feinguss | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 6.0 | 9 | 7 | NI. Edelstahl-Feinguss | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 4 | 10 | 4.5 | 19.0 | 11 | 7 | NI. Edelstahl-Feinguss | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 19.0 | 11 | 8 | NI. Edelstahl-Feinguss | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 21.0 | 11 | 8 | NI. Edelstahl-Feinguss | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | M 6 | 12 | 5 | 34.0 | 13 | 10 | NI. Edelstahl-Feinguss | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | M 8 | 12 | 5 | 35.0 | 13 | 9 | NI. Edelstahl-Feinguss |
Loading...
Oberflächenbehandlung | MT. matt kugelgestrahlt | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser des Griffs d1
Thema d2
h1
h2
Gewicht(g)
Durchmesser
d
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften