Nivellierfüße mit Schwingungsdämpfungselement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-60-M10-A-1-43
148-60-M10-A-1-68
148-60-M10-A-2-43
148-60-M10-A-2-68
148-90-M12-A-1-43
148-90-M12-A-1-68
148-90-M12-A-2-43
148-90-M12-A-2-68
148-113-M16-A-1-43
148-113-M16-A-1-68
148-113-M16-A-2-43
148-113-M16-A-2-68
148-113-M16-B-1-43
148-113-M16-B-1-68
148-113-M16-B-2-43
148-113-M16-B-2-68
148-126-M20-B-1-43
148-126-M20-B-1-68
148-126-M20-B-2-43
148-126-M20-B-2-68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Fußdurchmesser d1 Identifikationsnummer. Härte Thema d2 s h l1 b m2 d4 m1 d5 l2 Gewicht
(g)
d3

41.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)601. ohne Abreißsicherung43. weichM 1023012878-9110--238.078

41.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)601. ohne Abreißsicherung68. hartM 1023012878-9110--245.078

44.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)602. mit Abreißsicherung43. weichM 1023012878-9110--282.078

44.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)602. mit Abreißsicherung68. hartM 1023012878-9110--280.078

56.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)901. ohne Abreißsicherung43. weichM 12339170110-13140--717.0106

56.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)901. ohne Abreißsicherung68. hartM 12339170110-13140--730.0106

59.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)902. mit Abreißsicherung43. weichM 12339170110-13140--806.0106

59.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)902. mit Abreißsicherung68. hartM 12339170110-13140--815.0106

88.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)1131. ohne Abreißsicherung43. weichM 16452216150-12.5184--1643.0150

88.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)1131. ohne Abreißsicherung68. hartM 16452216150-12.5184--1713.0150

101.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)1132. mit Abreißsicherung43. weichM 16452216150-12.5184--1854.0150

97.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A. mit Zweilochflansch (d°°1°° = 60/90/113)1132. mit Abreißsicherung68. hartM 16452216150-12.5184--1975.0150

88.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1131. ohne Abreißsicherung43. weichM 16452--132--12.51681878.0150

88.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1131. ohne Abreißsicherung68. hartM 16452--132--12.51681870.0150

95.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1132. mit Abreißsicherung43. weichM 16452--132--12.51682040.0150

100.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1132. mit Abreißsicherung68. hartM 16452--132--12.51682000.0150

115.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1261. ohne Abreißsicherung43. weichM 20463--150--131842613.0177

115.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1261. ohne Abreißsicherung68. hartM 20463--150--131842680.0177

118.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1262. mit Abreißsicherung43. weichM 20463--150--131842890.0177

118.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. mit Vierbolzenflansch (d°°1°° = 113 / 126)1262. mit Abreißsicherung68. hartM 20463--150--131842800.0177

Loading...

  1. 1

Technischer Support