Edelstahl-Schweißmuffen und ohne Bund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7490-NI-G1/2-A
7490-NI-G1/2-B
7490-NI-G1/4-A
7490-NI-G1/4-B
7490-NI-G1/8-A
7490-NI-G1/8-B
7490-NI-G1-A
7490-NI-G1-B
7490-NI-G2-A
7490-NI-G2-B
7490-NI-G3/4-A
7490-NI-G3/4-B
7490-NI-G3/8-A
7490-NI-G3/8-B
7490-NI-G3-A
7490-NI-G3-B
7490-NI-G11/2-A
7490-NI-G11/2-B
7490-NI-G11/4-A
7490-NI-G11/4-B
7490-NI-G21/2-A
7490-NI-G21/2-B
7490-NI-M10X1-A
7490-NI-M10X1-B
7490-NI-M27X2-A
7490-NI-M27X2-B
7490-NI-M33X2-A
7490-NI-M33X2-B
7490-NI-M42X2-A
7490-NI-M42X2-B
7490-NI-M48X2-A
7490-NI-M48X2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 h2 Typ d2 Gewicht
(g)
Gewinde d1 d3

5.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 164.5A. mit Fase3238.0G 1/226

5.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 164.5B. mit Kragen3239.0G 1/226

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 143A. mit Fase2437.0G 1/420

3.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 143B. mit Kragen2441.0G 1/420

2.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103A. mit Fase2020.0G 1/816

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103B. mit Kragen2018.0G 1/816

16.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 207.5A. mit Fase5074.0G 140

16.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 207.5B. mit Kragen5071.0G 140

41.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 278A. mit Fase80469.0G 270

41.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 278B. mit Kragen80321.0G 270

8.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 186A. mit Fase4098.0G 3/432

7.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 186B. mit Kragen4057.0G 3/432

4.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 144.5A. mit Fase2845.0G 3/822

4.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 144.5B. mit Kragen2834.0G 3/822

73.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 338A. mit Fase110900.0G 3100

73.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 338B. mit Kragen110603.0G 3100

25.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 247.5A. mit Fase65285.0G 1 1/255

25.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 247.5B. mit Kragen65114.0G 1 1/255

21.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 227.5A. mit Fase60243.0G 1 1/450

21.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 227.5B. mit Kragen60162.0G 1 1/450

56.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 308A. mit Fase95653.0G 2 1/285

56.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 308B. mit Kragen95408.0G 2 1/285

2.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103A. mit Fase2020.0M 10 x 116

2.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103B. mit Kragen2012.0M 10 x 116

8.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 186A. mit Fase4096.0M 27 x 232

9.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 186B. mit Kragen4054.0M 27 x 232

16.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 207.5A. mit Fase50164.0M 33 x 240

16.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 207.5B. mit Kragen50111.0M 33 x 240

21.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 227.5A. mit Fase60239.0M 42 x 250

21.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 227.5B. mit Kragen60169.0M 42 x 250

24.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 247.5A. mit Fase6544.0M 48 x 255

25.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 247.5B. mit Kragen65172.0M 48 x 255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff NI. Edelstahl

Technischer Support