Edelstahl-Nivellierfüße Gummiauflage, vulkanisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
439.5-19-M6-30-70
439.5-19-M6-45-70
439.5-25-M6-30-70
439.5-25-M6-45-70
439.5-32-M8-40-70
439.5-32-M8-65-70
439.5-38-M8-40-70
439.5-38-M8-65-70
439.5-50-M10-45-70
439.5-50-M10-70-70
439.5-64-M10-45-70
439.5-64-M10-70-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
s h d1 d2 Gewicht
(g)
A/F Länge l

5.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51419M 625.03. 330

6.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51419M 614.03. 345

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51625M 619.03. 330

6.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51625M 622.03. 345

8.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21832M 838.04. 440

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21832M 845.04. 465

11.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22038M 854.04. 440

11.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22038M 859.04. 465

14.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52250M 10100.05. 545

15.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52250M 10112.05. 570

26.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52664M 10178.05. 545

26.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52664M 10190.05. 570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte 70. hart RoHS Ja

Technischer Support