Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Fußdurchmesser d1 | s | l1 | Belastbarkeit | x1 | d2 | l2 | Gewicht (g) | Radius r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 80 | - | 15 | 110. 110 | - | 25.5 | 4.6 | 275.0 | R20 | |
14.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 80 | 3 | 15 | - | 20. 20 | 25.5 | 4.6 | 296.0 | R20 | |
13.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 80 | - | 15 | 110. 110 | - | 25.5 | 4.6 | 278.0 | R20 | |
18.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 100 | - | 17.5 | 110. 110 | - | 25.5 | 4.6 | 458.0 | R20 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 100 | 4 | 17.5 | - | 30. 30 | 25.5 | 4.6 | 503.00003 | R20 | |
19.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 100 | - | 17.5 | 110. 110 | - | 25.5 | 4.6 | 465.0 | R20 | |
27.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 125 | - | 21 | 170. 170 | - | 32 | 5.8 | 860.0 | R25 | |
32.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 125 | 5 | 21 | - | 50. 50 | 32 | 5.8 | 944.0 | R25 | |
27.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 125 | - | 21 | 170. 170 | - | 32 | 5.8 | 870.0 | R25 | |
48.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 160 | - | 27 | 250. 250 | - | 38.5 | 7 | 1761.0 | R30 | |
55.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 160 | 6 | 27 | - | 70. 70 | 38.5 | 7 | 1928.0 | R30 | |
49.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 160 | - | 27 | 250. 250 | - | 38.5 | 7 | 1782.0 | R30 | |
73.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 200 | - | 33 | 340. 340 | - | 45 | 7.9 | 3367.0 | R35 | |
86.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 200 | 8 | 33 | - | 110. 110 | 45 | 7.9 | 3700.0 | R35 | |
75.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 200 | - | 33 | 340. 340 | - | 45 | 7.9 | 3394.0 | R35 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Fußdurchmesser d1
s
l1
Belastbarkeit
x1
d2
l2
Gewicht(g)
Radius r
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften