Schrauben des Drehmomentbegrenzungsknopfes / GN 3664

Schrauben des Drehmomentbegrenzungsknopfes / GN 3664
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 41.6 - 56.2 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 80 mm



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Schrauben des Drehmomentbegrenzungsknopfes von GANTER besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Mit einem Griffbereich von 41.6 bis 56.2 mm bieten die Schrauben optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 bis 80 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3664-50-M8-16-2
3664-50-M8-16-3
3664-50-M8-16-4
3664-50-M8-20-2
3664-50-M8-20-3
3664-50-M8-20-4
3664-50-M8-25-2
3664-50-M8-25-3
3664-50-M8-25-4
3664-50-M8-32-2
3664-50-M8-32-3
3664-50-M8-32-4
3664-50-M8-40-2
3664-50-M8-40-3
3664-50-M8-40-4
3664-50-M10-20-2
3664-50-M10-20-3
3664-50-M10-20-4
3664-50-M10-25-2
3664-50-M10-25-3
3664-50-M10-25-4
3664-50-M10-32-2
3664-50-M10-32-3
3664-50-M10-32-4
3664-50-M10-40-2
3664-50-M10-40-3
3664-50-M10-40-4
3664-50-M10-50-2
3664-50-M10-50-3
3664-50-M10-50-4
3664-63-M8-25-4
3664-63-M8-32-4
3664-63-M8-40-4
3664-63-M8-50-4
3664-63-M8-63-4
3664-63-M10-25-4
3664-63-M10-32-4
3664-63-M10-40-4
3664-63-M10-50-4
3664-63-M10-63-4
3664-80-M10-25-4
3664-80-M10-32-4
3664-80-M10-40-4
3664-80-M10-50-4
3664-80-M10-63-4
3664-80-M12-25-4
3664-80-M12-32-4
3664-80-M12-40-4
3664-80-M12-50-4
3664-80-M12-63-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d5 h1 h2 d6 Drehmoment in Nm d1 Gewicht
(g)
Gewinde d4 Länge l

40.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25075.0M 816

40.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35075.0M 816

40.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45076.0M 816

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25070.0M 820

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35070.0M 820

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45071.0M 820

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25072.0M 825

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35072.0M 825

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45073.0M 825

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25074.0M 832

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35074.0M 832

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45075.0M 832

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25076.0M 840

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35076.0M 840

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45077.0M 840

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25073.0M 1020

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35073.0M 1020

40.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45074.0M 1020

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25076.0M 1025

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35076.0M 1025

40.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45077.0M 1025

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25080.0M 1032

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35080.0M 1032

41.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45081.0M 1032

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25082.0M 1040

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35082.0M 1040

41.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45083.0M 1040

41.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.62. 25087.0M 1050

41.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.63. 35087.0M 1050

41.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.541.610.723.64. 45088.0M 1050

44.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463117.0M 825

44.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463120.0M 832

44.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 46383.0M 840

45.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463127.00001M 850

45.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463131.0M 863

44.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463123.0M 1025

44.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 46383.0M 1032

44.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463130.0M 1040

45.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463135.0M 1050

45.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1646.612.928.14. 463141.0M 1063

42.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480194.0M 1025

42.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480198.0M 1032

42.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480202.0M 1040

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480208.0M 1050

43.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480213.0M 1063

42.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480201.0M 1225

42.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480205.0M 1232

42.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480210.0M 1240

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480218.0M 1250

43.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1956.216.834.14. 480227.0M 1263

Loading...

  1. 1

Technischer Support