Star-Knöpfe / GN 6336 / Edelstahl

Star-Knöpfe / GN 6336 / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] rostfreier Stahlguss / [Griffbereich] 20 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von GANTER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht rostfreier Stahlguss zur Verfügung. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 20 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6336-A4-32-M6-D-PL
6336-A4-32-M6-E-PL
6336-A4-40-M8-D-PL
6336-A4-40-M8-E-PL
6336-A4-50-M10-D-PL
6336-A4-50-M10-E-PL
6336-A4-63-M12-D-PL
6336-A4-63-M12-E-PL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 h1 h2 Thema d2 t2 Durchmesser des Griffs d1 t1 Gewicht
(g)

17.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12209M 61032-54.0

17.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12209M 6-321265.0

22.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 142512M 81340-103.0

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 142512M 8-4015106.0

33.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 183215M 101650-208.0

31.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 183215M 10-5018210.0

50.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 204019M 122063-378.0

47.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 204019M 12-6322395.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff A4. Edelstahl-Feinguss

Technischer Support