Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 21 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 32 mm
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Dreisterngriffe von GANTER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 16 bis 21 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5345-25-M5-D |
5345-25-M5-E |
5345-32-M6-D |
5345-32-M6-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h1 | h2 | Thema d2 | t2 | Durchmesser des Griffs d1 | t1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | M 5 | 11 | 25 | 10 | 19.0 | |
22.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | M 5 | 11 | 25 | 10 | 20.0 | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 11 | M 6 | 13 | 32 | 12 | 42.0 | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 11 | M 6 | 13 | 32 | 12 | 41.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1
h2
Thema d2
t2
Durchmesser des Griffs d1
t1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften