Dreisterngriffe / GN 5345, GN 5445 / Edelstahl / D mit Gewindedurchgangsbohrung

Dreisterngriffe / GN 5345, GN 5445 / Edelstahl / D mit Gewindedurchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 30 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Dreisterngriffe von GANTER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 16 bis 30 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5345.4-25-M5-D
5345.4-25-M5-E
5345.4-32-M6-D
5345.4-32-M6-E
5445-40-M6-MT-E
5445-40-M6-MT-H
5445-40-M6-PL-E
5445-40-M6-PL-H
5445-40-M8-MT-E
5445-40-M8-MT-H
5445-40-M8-PL-E
5445-40-M8-PL-H
5445-50-M8-MT-E
5445-50-M8-MT-H
5445-50-M8-PL-E
5445-50-M8-PL-H
5445-50-M10-MT-E
5445-50-M10-MT-H
5445-50-M10-PL-E
5445-50-M10-PL-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 h2 d Thema d2 t2 Durchmesser des Griffs d1 t1 d3 Gewicht
(g)
Material (Dichtungsring)

29.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 168-M 5112510-19.0-

23.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 168-M 5112510-19.0-

31.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2111-M 6133212-39.0-

25.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2111-M 6133212-40.0-

35.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261512M 6-40-1873.0E. EPDM

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261512M 6-40-1875.0H. H-NBR

43.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261512M 6-40-1873.0E. EPDM

43.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261512M 6-40-1875.0H. H-NBR

35.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261515M 8-40-1870.0E. EPDM

35.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261515M 8-40-1871.0H. H-NBR

43.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261515M 8-40-1870.0E. EPDM

43.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 261515M 8-40-1871.0H. H-NBR

42.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301715M 8-50-21120.0E. EPDM

42.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301715M 8-50-21121.0H. H-NBR

49.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301715M 8-50-21120.0E. EPDM

48.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301715M 8-50-21121.0H. H-NBR

42.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301718M 10-50-21116.0E. EPDM

42.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301718M 10-50-21117.0H. H-NBR

49.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301718M 10-50-21116.0E. EPDM

48.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 301718M 10-50-21117.0H. H-NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support