Konfigurierbar in [Griffbereich] 41.6 - 56.2 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 80 mm
Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Drehknöpfe zur Drehmomentbegrenzung von GANTER eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Die Drehknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 41.6 bis 56.2 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d5 | h1 | h2 | d | Thema d2 | d6 | Drehmoment in Nm | d1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 2. 2 | 50 | 62.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 3. 3 | 50 | 62.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 4. 4 | 50 | 63.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 2. 2 | 50 | 57.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 3. 3 | 50 | 57.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 4. 4 | 50 | 58.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 6 | 23.6 | 2. 2 | 50 | 62.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 6 | 23.6 | 3. 3 | 50 | 62.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 6 | 23.6 | 4. 4 | 50 | 63.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 8 | 23.6 | 2. 2 | 50 | 60.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 8 | 23.6 | 3. 3 | 50 | 60.0 | |
40.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | M 8 | 23.6 | 4. 4 | 50 | 61.0 | |
44.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | - | 28.1 | 4. 4 | 63 | 106.0 | |
44.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | - | 28.1 | 4. 4 | 63 | 102.0 | |
44.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | M 8 | 28.1 | 4. 4 | 63 | 105.0 | |
44.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | M 10 | 28.1 | 4. 4 | 63 | 102.0 | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | - | 34.1 | 4. 4 | 80 | 173.0 | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | - | 34.1 | 4. 4 | 80 | 167.0 | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | M 10 | 34.1 | 4. 4 | 80 | 172.0 | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | M 12 | 34.1 | 4. 4 | 80 | 167.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d5
h1
h2
d
Thema d2
d6
Drehmoment in Nm
d1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften