Handknöpfe / GN 6335 / Edelstahl / D mit Gewindedurchgangsbohrung

Handknöpfe / GN 6335 / Edelstahl / D mit Gewindedurchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] rostfreier Stahlguss / [Griffbereich] 20 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Handknöpfe von GANTER besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht rostfreier Stahlguss. Die Handknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6335-A4-32-M6-D-PL
6335-A4-32-M6-E-PL
6335-A4-40-M8-D-PL
6335-A4-40-M8-E-PL
6335-A4-50-M10-D-PL
6335-A4-50-M10-E-PL
6335-A4-63-M12-D-PL
6335-A4-63-M12-E-PL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 h1 h2 Thema d2 t2 Durchmesser des Griffs d1 t1 Gewicht
(g)

15.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12209M 61032-36.0

14.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12209M 6-321239.0

17.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 142513M 81340-57.0

16.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 142513M 8-401559.0

24.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 183218M 101650-109.0

23.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 183218M 10-5018114.0

31.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 204023M 122063-194.0

29.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 204023M 12-6322207.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff A4. Edelstahl-Feinguss

Technischer Support