Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 21 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 32 mm
Die Dreisterngriffe von GANTER bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Der Griffbereich der Dreisterngriffe liegt zwischen 16 bis 21 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5345-25-A |
5345-32-A |
5345.4-25-A |
5345.4-32-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h1 | h2 | Durchmesser des Griffs d1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | 25 | 21.0 | |
25.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 11 | 32 | 44.0 | |
25.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | 25 | 21.0 | |
27.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 11 | 32 | 43.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1
h2
Durchmesser des Griffs d1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften