Handknöpfe / GN 6335 / Gusseisen / verzinkt, passiviert / D mit Gewindedurchgangsbohrung

Handknöpfe / GN 6335 / Gusseisen / verzinkt, passiviert / D mit Gewindedurchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Gusseisen / [Griffbereich] 20 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm



Die Handknöpfe von GANTER bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Als Material steht Gusseisen zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Handknöpfe misst 20 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6335-GG-32-M6-D-ZB
6335-GG-32-M6-E-ZB
6335-GG-40-M8-D-ZB
6335-GG-40-M8-E-ZB
6335-GG-50-M10-D-ZB
6335-GG-50-M10-E-ZB
6335-GG-63-M12-D-ZB
6335-GG-63-M12-E-ZB
6335-GG-80-M16-D-ZB
6335-GG-80-M16-E-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 h2 Thema d2 t2 Durchmesser des Griffs d1 t1 Gewicht
(g)

3.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 209M 610321233.0

3.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 209M 610321234.0

4.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2513M 813401552.0

4.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2513M 813401555.0

5.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3218M 1016501892.0

5.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3218M 10165018149.0

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4023M 12206322170.0

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4023M 12206322180.0

10.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5028M 16208028329.0

10.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5028M 16208028340.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff GG. Gusseisen

Technischer Support