Sterngriffe / GN 6336 / Gusseisen / verzinkt, passiviert

Sterngriffe / GN 6336 / Gusseisen / verzinkt, passiviert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Gusseisen / [Griffbereich] 20 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von GANTER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration steht Gusseisen als Material bereit. Mit einem Griffbereich von 20 bis 50 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6336-GG-32-M6-D-ZB
6336-GG-32-M6-E-ZB
6336-GG-40-M8-D-ZB
6336-GG-40-M8-E-ZB
6336-GG-50-M8-D-ZB
6336-GG-50-M8-E-ZB
6336-GG-50-M10-D-ZB
6336-GG-50-M10-E-ZB
6336-GG-63-M10-D-ZB
6336-GG-63-M10-E-ZB
6336-GG-63-M12-D-ZB
6336-GG-63-M12-E-ZB
6336-GG-80-M12-D-ZB
6336-GG-80-M12-E-ZB
6336-GG-80-M16-D-ZB
6336-GG-80-M16-E-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 h2 Thema d2 t2 Durchmesser des Griffs d1 t1 Gewicht
(g)

4.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 209M 610321240.0

4.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 209M 610321234.0

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2512M 813401569.0

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2512M 813401569.0

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3215M 8165018124.0

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3215M 8165018152.0

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3215M 10165018140.0

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3215M 10165018149.0

8.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4019M 10206322245.0

8.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4019M 10206322280.0

8.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4019M 12206322260.0

8.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4019M 12206322240.0

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5023M 12208028560.0

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5023M 12208028550.0

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5023M 16208028536.0

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5023M 16208028564.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff GG. Gusseisen

Technischer Support