Schnellspanner / GN 810.3 / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810.3-130-AL
810.3-130-CL
810.3-130-EL
810.3-130-UL
810.3-130-ULC
810.3-230-AL
810.3-230-CL
810.3-230-EL
810.3-230-UL
810.3-230-ULC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Typ s ein h1 l1 h2 r l1_2 h3 l3 h5 b3 s1 FH m3 d1 m2 m1 d2 l4 l2 h4 Gewicht
(g)
b1 w s2 b2 m4

52.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130AL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben-28142852879.5-16--6.22.51050. 105027M 61912.55.5-42-268.035--4229

54.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130CL. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1-28142852879.5-16-11.36.22.51050. 105027M 61912.55.5554225.5284.03517.5-4229

53.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130EL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen--142-2879.5861654--2.51050. 105027M 61912.55.5---271.035-54229

93.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130UL. Spannarm verlängert. mit Langloch und mit zwei Flanschscheiben2.567.514216428158-165511.36.3-500. 50027M 61912.55.5-12125.5375.03517.5-4229

95.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130ULC. Spannarm verlängert. mit Langloch. zwei Bundscheiben und Spannschraube GN 708.12.567.514216428158-165511.36.3-500. 50027M 61912.55.5-12125.5391.03517.5-4229

60.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben-40168110.533.5104-18--8.532000. 200032M 821186.5-58-444.043--4532

63.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230CL. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1-40168110.533.5104-18-9.58.532000. 200032M 821186.5685830478.04320-4532

62.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230EL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen--168-33.51041121873--32000. 200032M 821186.5---454.043-64532

105.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230UL. Spannarm verlängert. mit Langloch und mit zwei Flanschscheiben371.516819833.5191-18689.58.2-1000. 100032M 819.519.56.5-145.530545.04320-4532

107.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230ULC. Spannarm verlängert. mit Langloch. zwei Bundscheiben und Spannschraube GN 708.1371.516819833.5191-18689.58.2-1000. 100032M 819.519.56.5-145.530579.04320-4532

Loading...

  1. 1

Technischer Support