Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
810.3-130-AL-NI |
810.3-130-CL-NI |
810.3-130-EL-NI |
810.3-230-AL-NI |
810.3-230-CL-NI |
810.3-230-EL-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Typ | ein | h1 | l1 | h2 | r | l1_2 | h3 | l3 | h5 | b3 | s1 | FH | m3 | d1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | h4 | Gewicht (g) | b1 | w | s2 | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | AL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben | 28 | 142 | 85 | 28 | 79.5 | - | 16 | - | - | 6.2 | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 42 | - | 268.0 | 35 | - | - | 42 | 29 | |
96.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | CL. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1 | 28 | 142 | 85 | 28 | 79.5 | - | 16 | - | 11.3 | 6.2 | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | 55 | 42 | 25.5 | 284.0 | 35 | 17.5 | - | 42 | 29 | |
95.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | EL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen | - | 142 | - | 28 | 79.5 | 86 | 16 | 54 | - | - | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | - | - | 271.0 | 35 | - | 5 | 42 | 29 | |
107.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | AL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben | 40 | 168 | 110.5 | 33.5 | 104 | - | 18 | - | - | 8.5 | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | 58 | - | 444.0 | 43 | - | - | 45 | 32 | |
111.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | CL. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1 | 40 | 168 | 110.5 | 33.5 | 104 | - | 18 | - | 9.5 | 8.5 | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | 68 | 58 | 30 | 478.0 | 43 | 20 | - | 45 | 32 | |
107.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | EL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen | - | 168 | - | 33.5 | 104 | 112 | 18 | 73 | - | - | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | - | - | 454.0 | 43 | - | 6 | 45 | 32 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Typ
ein
h1
l1
h2
r
l1_2
h3
l3
h5
b3
s1
FH
m3
d1
m2
m1
d2
l4
l2
h4
Gewicht(g)
b1
w
s2
b2
m4
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften