Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
810.4-130-BL |
810.4-130-BLC |
810.4-130-FL |
810.4-130-VL |
810.4-130-VLC |
810.4-230-BL |
810.4-230-BLC |
810.4-230-FL |
810.4-230-VL |
810.4-230-VLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Typ | s | ein | h1 | l1 | b4 | h2 | r | l1_2 | h3 | l3 | h5 | b3 | FH | d1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | h4 | Gewicht (g) | b1 | w | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | BL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben | - | 28 | 156 | 85 | 6.2 | 41.5 | 79.5 | - | 16 | - | - | 5 | 1050. 1050 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 42 | - | 264.0 | 35 | - | 10 | 7.5 | |
54.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | BLC. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1 | - | 28 | 156 | 85 | 6.2 | 41.5 | 79.5 | - | 16 | - | 25 | 5 | 1050. 1050 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | 55 | 42 | 25.5 | 280.0 | 35 | 17.5 | 10 | 7.5 | |
53.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | FL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen | 5 | - | 156 | - | - | 41.5 | 79.5 | 86 | 16 | 54 | - | - | 1050. 1050 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | - | - | 271.0 | 35 | - | 10 | 7.5 | |
93.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | VL. Spannarm verlängert. mit Langloch und mit zwei Flanschscheiben | - | 67.5 | 156 | 164 | 6.3 | 41.5 | 158 | - | 16 | 55 | 25 | 5 | 500. 500 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 121 | 25.5 | 375.0 | 35 | 17.5 | 10 | 7.5 | |
95.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 130 | VLC. Spannarm verlängert. mit Langloch. zwei Bundscheiben und Spannschraube GN 708.1 | - | 67.5 | 156 | 164 | 6.3 | 41.5 | 158 | - | 16 | 55 | 25 | 5 | 500. 500 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 121 | 25.5 | 391.0 | 35 | 17.5 | 10 | 7.5 | |
60.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | BL. U-Bügel-Version. mit zwei Flanschscheiben | - | 40 | 183 | 110.5 | 8.5 | 48 | 104 | - | 18 | - | - | 6 | 2000. 2000 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | 58 | - | 444.0 | 43 | - | 12 | 6.5 | |
63.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | BLC. U-Bügel-Ausführung. mit zwei Flanschscheiben und Klemmschraube GN 708.1 | - | 40 | 183 | 110.5 | 8.5 | 48 | 104 | - | 18 | - | 24 | 6 | 2000. 2000 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | 68 | 58 | 30 | 478.0 | 43 | 20 | 12 | 6.5 | |
62.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | FL. Massiver Spannbalken mit Klammer zum Schweißen | 6 | - | 183 | - | - | 48 | 104 | 112 | 18 | 73 | - | - | 2000. 2000 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | - | - | 456.0 | 43 | - | 12 | 6.5 | |
108.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | VL. Spannarm verlängert. mit Langloch und mit zwei Flanschscheiben | - | 71.5 | 183 | 198 | 8.2 | 48 | 191 | - | 18 | 68 | 24 | 6 | 1000. 1000 | M 8 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | - | 145.5 | 30 | 545.0 | 43 | 20 | 12 | 6.5 | |
110.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | VLC. Spannarm verlängert. mit Langloch. zwei Bundscheiben und Spannschraube GN 708.1 | - | 71.5 | 183 | 198 | 8.2 | 48 | 191 | - | 18 | 68 | 24 | 6 | 1000. 1000 | M 8 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | - | 145.5 | 30 | 579.0 | 43 | 20 | 12 | 6.5 |
Loading...
m3 | 6.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Typ
s
ein
h1
l1
b4
h2
r
l1_2
h3
l3
h5
b3
FH
d1
m2
m1
d2
l4
l2
h4
Gewicht(g)
b1
w
b2
m4
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften