Verteilerblock - A16

Verteilerblock - A16
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A16 3814S2
A16 3814S3
A16 3814S4
A16 3814S5
A16 3814S6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslass BSPP Innengewinde

23.32 €

1 7 Arbeitstage 2 x G 1/4

25.03 €

1 7 Arbeitstage 3 x G 1/4

31.50 €

1 7 Arbeitstage 4 x G 1/4

36.45 €

1 7 Arbeitstage 5 x G 1/4

41.65 €

1 7 Arbeitstage 6 x G 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einlass BSPP Innengewinde 2 x G 3/8 Betriebsdruck 0 bis 15 bar Werkstoff Messing und Messing vernickelt

Technischer Support