Verteilerblock mit 4 Innengewinden - A15

Verteilerblock mit 4 Innengewinden - A15
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A15 12
A15 14
A15 18
A15 38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde

13.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

6.53 €

1 7 Arbeitstage G 1/4

4.88 €

1 7 Arbeitstage G 1/8

14.23 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck 0 bis 15 bar Werkstoff Messing und Messing vernickelt

Technischer Support