Einohrklemmen Edelstahlausführung

Einohrklemmen Edelstahlausführung
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
INOX 0709E
INOX 0810E
INOX 0911E
INOX 1012E
INOX 1113E
INOX 1214E
INOX 1315E
INOX 1416E
INOX 1517E
INOX 1618E
INOX 1719E
INOX 1820E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)

27.62 €

100 7 Arbeitstage 607 - 09

29.75 €

100 7 Arbeitstage 608 - 10

30.55 €

100 7 Arbeitstage 6,509 - 11

37.68 €

100 7 Arbeitstage 6,510 - 12

34.30 €

100 7 Arbeitstage 6,511 - 13

38.88 €

100 7 Arbeitstage 712 - 14

39.88 €

100 7 Arbeitstage 713 - 15

40.92 €

100 7 Arbeitstage 714 - 16

41.77 €

100 7 Arbeitstage 715 - 17

42.15 €

100 7 Arbeitstage 716 - 18

44.87 €

100 7 Arbeitstage 7,517 - 19

49.43 €

100 7 Arbeitstage 7,518 - 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung(m) 100 Vorteile Zerstörungssichere Klemme

Technischer Support