Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsschraube (Nm) | Bandbreite (mm) | Durchmesser (Min. - Max.) (mm) | Verpackung (Kartonschachtel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2,5 - 3,5 | 9 | 11 - 17 | 100 | ||
235.87 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 - 4 | 9 | 13 - 20 | 100 | ||
247.87 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2,5 - 3,5 | 9 | 08 - 14 | 100 | ||
617.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 104 - 138 | 10 | ||
675.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 130 - 165 | 10 | ||
850.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 150 - 180 | 10 | ||
298.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 - 4,5 | 12 | 15 - 24 | 50 | ||
949.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 175 - 205 | 10 | ||
295.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 - 4,5 | 12 | 19 - 28 | 50 | ||
1,099.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 200 - 231 | 10 | ||
299.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 - 4,5 | 12 | 22 - 32 | 50 | ||
1,268.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 226 - 256 | 10 | ||
1,390.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2,5 - 3,5 | 12 | 251 - 282 | 10 | ||
302.68 € | 25 | 7 Arbeitstage | 4 - 4,5 | 12 | 26 - 38 | 25 | ||
1,518.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2,5 - 3,5 | 12 | 277 - 307 | 10 | ||
319.37 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 32 - 44 | 25 | ||
335.97 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 38 - 50 | 25 | ||
380.23 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 44 - 56 | 25 | ||
405.53 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 50 - 65 | 25 | ||
418.73 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 58 - 75 | 25 | ||
445.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 68 - 85 | 10 | ||
497.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 77 - 95 | 10 | ||
552.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 - 6 | 12 | 87 - 112 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Anwendungen | Korrosive Umgebung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsschraube(Nm)
Bandbreite(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)(mm)
Verpackung (Kartonschachtel)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften