Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0709P |
0911P |
1113P |
1315P |
1517P |
1518P |
1720P |
1821P |
2023P |
2225P |
2327P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Durchmesser (Min. - Max.) (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 7 - 9 | 40 | 7 | ||
2.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 9 - 11 | 55 | 7 | ||
2.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 11 - 13.3 | 45 | 17 | ||
3.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 13 - 15 | 90 | 7 | ||
3.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 55 | 14 - 17 | 60 | 20 | ||
3.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 15 - 18 | 110 | 8 | ||
4.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 17 - 20 | 140 | 8 | ||
4.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 18 - 21 | 145 | 9 | ||
3.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 20 - 23 | 130 | 9 | ||
2.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 22 - 25 | 150 | 10 | ||
3.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 23 - 27 | 155 | 9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)(mm)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften