Einohrklemmen Edelstahlausführung INOX 304

Einohrklemmen Edelstahlausführung INOX 304
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
INOX 0708EG
INOX 0809EG
INOX 0910EG
INOX 1011EG
INOX 1012EG
INOX 1113EG
INOX 1314EG
INOX 1315EG
INOX 1416EG
INOX 1517EG
INOX 1618EG
INOX 1719EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)

40.87 €

100 7 Arbeitstage 67,5 - 8,5

61.72 €

100 7 Arbeitstage 68,2 - 9,5

42.97 €

100 7 Arbeitstage 6,59 - 10,5

46.13 €

100 7 Arbeitstage 6,510 - 11,5

48.38 €

100 7 Arbeitstage 6,510,5 - 12,5

53.97 €

100 7 Arbeitstage 711,5 - 13,5

55.23 €

100 7 Arbeitstage 712,5 - 14,5

56.90 €

100 7 Arbeitstage 713 - 15,3

58.17 €

100 7 Arbeitstage 714 - 16,3

59.17 €

100 7 Arbeitstage 715 - 17,3

62.87 €

100 7 Arbeitstage 7,516 - 18,3

69.83 €

100 7 Arbeitstage 7,517 - 19,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung(m) 100 Vorteile Zerstörungssichere Klemme

Technischer Support