Zweiohrklemmen aus vergütetem Stahl

Zweiohrklemmen aus vergütetem Stahl
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507
0709
0911
1113
1315
1517
1518
1720
1821
2023
2225
2327
2528
2731
3134
3437
3740
4043
4346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Verpackung
(m)

12.98 €

100 7 Arbeitstage 605 - 07100

17.02 €

100 7 Arbeitstage 607 - 09100

17.02 €

100 7 Arbeitstage 709 - 11100

17.62 €

100 7 Arbeitstage 711 - 13100

18.55 €

100 7 Arbeitstage 713 - 15100

24.43 €

100 7 Arbeitstage 714 - 17100

24.43 €

100 7 Arbeitstage 715 - 18100

27.78 €

100 7 Arbeitstage 717 - 20100

26.87 €

100 7 Arbeitstage 718 - 21100

36.40 €

100 7 Arbeitstage 820 - 23100

38.83 €

100 7 Arbeitstage 922 - 25100

41.57 €

100 7 Arbeitstage 923 - 27100

43.97 €

100 7 Arbeitstage 925 - 28100

48.33 €

100 7 Arbeitstage 928 - 31100

48.58 €

100 7 Arbeitstage 931 - 34100

50.15 €

100 7 Arbeitstage 934 - 37100

52.03 €

50 7 Arbeitstage 1037 - 4050

54.38 €

50 7 Arbeitstage 1040 - 4350

62.38 €

50 7 Arbeitstage 1043 - 4650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorteile Zerstörungssichere Klemme

Technischer Support