Verzinkte Doppelringklemmen

Verzinkte Doppelringklemmen
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF 1316
PF 1521
PF 2023
PF 2225
PF 2427
PF 2731
PF 3135
PF 3540
PF 3843
PF 4348
PF 4550
PF 4955
PF 5460
PF 5965
PF 6470
PF 6975
PF 7380
PF 7885
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Verpackung
(m)

92.77 €

50 7 Arbeitstage 13 - 1650

72.75 €

50 7 Arbeitstage 15 - 2150

62.32 €

50 7 Arbeitstage 20 - 2350

63.53 €

50 7 Arbeitstage 22 - 2550

74.75 €

50 7 Arbeitstage 24 - 2750

82.42 €

50 7 Arbeitstage 27 - 3150

92.13 €

50 7 Arbeitstage 31 - 3550

100.28 €

50 7 Arbeitstage 35 - 4050

100.28 €

50 7 Arbeitstage 38 - 4350

111.28 €

50 7 Arbeitstage 43 - 4850

111.28 €

50 7 Arbeitstage 45 - 5050

114.22 €

50 7 Arbeitstage 49 - 5550

118.25 €

50 7 Arbeitstage 54 - 6050

117.15 €

50 7 Arbeitstage 59 - 6550

117.15 €

25 7 Arbeitstage 64 - 7025

141.35 €

25 7 Arbeitstage 69 - 7525

141.35 €

25 7 Arbeitstage 73 - 8025

140.90 €

25 7 Arbeitstage 78 - 8525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimensionen (des Schraubenkopfes)(mm) 8 Werkstoff Zinkstahl

Technischer Support