Ohrklemmen-Sortiment

Ohrklemmen-Sortiment
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC 0927
BCI 0723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

65.85 €

1 7 Arbeitstage Auswahl von 213 Standard-Ohrklemmen von PREVOST. 47 x 0911, 35 x 1113, 50 x 1315, 36 x 1518, 28 x 1720, 9 x 2023, 8 x 2327

157.03 €

1 7 Arbeitstage Auswahl von 365 Standard-Ohrklemmen Edelstahlausführung von PREVOST. 80 x INOX 0709, 60 x INOX 0911, 40 x INOX 1113, 60 x INOX 1315, 100 x INOX 1518, 15 x INOX 1720, 10 x INOX 2023

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorteile Zerstörungssichere Klemme

Technischer Support