Mikroklemmen (verzinkter Stahl) - Bandbreite : 5 mm

Mikroklemmen (verzinkter Stahl) - Bandbreite : 5 mm
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBM 11P
PBM 12P
PBM 13P
PBM 14P
PBM 15P
PBP 1119
PBP 711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsschraube
(Nm)
Bandbreite
(mm)
Breite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Werkstoff Verpackung (Pckungsgrösse)

4.43 €

1 7 Arbeitstage --509 - 112008--

4.43 €

1 7 Arbeitstage --509 - 129010--

4.43 €

1 7 Arbeitstage --5010 - 1320010--

4.72 €

1 7 Arbeitstage --5011 - 1420010--

4.72 €

1 7 Arbeitstage --5012 - 152010--

94.42 €

100 7 Arbeitstage 0,5 - 0,75-11 - 19--Gehärteter Zinkstahl100

94.42 €

50 7 Arbeitstage 0,5 - 0,75-07 - 11--Gehärteter Zinkstahl50

Loading...

  1. 1

Technischer Support