Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm

Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsschraube
(Nm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Verpackung (Pckungsgrösse)

44.68 €

100 7 Arbeitstage 310 - 16100

44.68 €

100 7 Arbeitstage 314 - 24100

40.58 €

50 7 Arbeitstage 318 - 2850

46.87 €

50 7 Arbeitstage 324 - 3650

46.87 €

25 7 Arbeitstage 325 - 4525

55.67 €

25 7 Arbeitstage 332 - 5225

55.28 €

25 7 Arbeitstage 447 - 6725

64.88 €

1 7 Arbeitstage 477 - 9710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bandbreite(mm) 9 Werkstoff Gehärteter Zinkstahl

Technischer Support