Robuste Klemmen

Robuste Klemmen
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBR 104111
PBR 111118
PBR 118125
PBR 125132
PBR 132139
PBR 139146
PBR 146153
PBR 153160
PBR 160167
PBR 167174
PBR 1719
PBR 174187
PBR 187200
PBR 1921
PBR 200213
PBR 2123
PBR 213226
PBR 226239
PBR 2325
PBR 239252
PBR 2527
PBR 2729
PBR 2931
PBR 3134
PBR 3437
PBR 3740
PBR 4043
PBR 4347
PBR 4751
PBR 5155
PBR 5559
PBR 5963
PBR 6368
PBR 6873
PBR 7379
PBR 7985
PBR 8591
PBR 9197
PBR 97104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsschraube
(Nm)
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)

551.75 €

1 7 Arbeitstage 2320104 - 111

570.08 €

1 7 Arbeitstage 2320111 - 118

615.08 €

1 7 Arbeitstage 2320118 - 125

713.82 €

1 7 Arbeitstage 2320125 - 132

754.33 €

1 7 Arbeitstage 2320132 - 139

786.60 €

1 7 Arbeitstage 2320139 - 146

831.97 €

1 7 Arbeitstage 2320146 - 153

862.50 €

1 7 Arbeitstage 2320153 - 160

862.50 €

1 7 Arbeitstage 2320160 - 167

871.48 €

1 7 Arbeitstage 3620167 - 174

226.60 €

1 7 Arbeitstage 81817 - 19

902.37 €

1 7 Arbeitstage 3630174 - 187

917.58 €

1 7 Arbeitstage 3630187 - 200

230.08 €

1 7 Arbeitstage 81819 - 21

978.08 €

1 7 Arbeitstage 3630200 - 213

230.08 €

1 7 Arbeitstage 81821 - 23

1,056.00 €

1 7 Arbeitstage 3630213 - 226

1,158.67 €

1 7 Arbeitstage 3630226 - 239

235.03 €

1 7 Arbeitstage 121823 - 25

1,272.33 €

1 7 Arbeitstage 3630239 - 252

229.08 €

1 7 Arbeitstage 121825 - 27

235.22 €

1 7 Arbeitstage 121827 - 29

234.77 €

1 7 Arbeitstage 121829 - 31

239.43 €

1 7 Arbeitstage 121831 - 34

268.68 €

1 7 Arbeitstage 121834 - 37

255.38 €

1 7 Arbeitstage 121837 - 40

288.85 €

1 7 Arbeitstage 121840 - 43

316.72 €

1 7 Arbeitstage 232043 - 47

326.80 €

1 7 Arbeitstage 232047 - 51

335.97 €

1 7 Arbeitstage 232051 - 55

353.75 €

1 7 Arbeitstage 232055 - 59

350.08 €

1 7 Arbeitstage 232059 - 63

411.13 €

1 7 Arbeitstage 232063 - 68

476.03 €

1 7 Arbeitstage 232068 - 73

462.65 €

1 7 Arbeitstage 232073 - 79

481.53 €

1 7 Arbeitstage 232079 - 85

494.18 €

1 7 Arbeitstage 232085 - 91

500.50 €

1 7 Arbeitstage 232091 - 97

509.85 €

1 7 Arbeitstage 232097 - 104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung(m) 1 Werkstoff Schraube Stahl, Ohr-Klemmen Edelstahl

Technischer Support