Standardausführung

Standardausführung
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065
PBS9 814
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 150180
PBS12 1524
PBS12 175205
PBS12 1928
PBS12 200231
PBS12 2232
PBS12 226256
PBS12 251282
PBS12 2638
PBS12 277307
PBS12 3244
PBS12 3850
PBS12 4456
PBS12 5065
PBS12 5875
PBS12 6885
PBS12 7795
PBS12 87112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsschraube
(Nm)
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Verpackung (Kartonschachtel)

80.08 €

100 7 Arbeitstage 2,5 - 3,5911 - 17100

80.55 €

100 7 Arbeitstage 3 - 4913 - 20100

97.53 €

50 7 Arbeitstage 3 - 4915 - 2450

101.12 €

50 7 Arbeitstage 3 - 4919 - 2850

108.72 €

50 7 Arbeitstage 3 - 4922 - 3250

101.85 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,5926 - 3825

118.72 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,5932 - 4425

118.90 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,5938 - 5025

119.17 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,5944 - 5625

139.98 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,5950 - 6525

79.32 €

100 7 Arbeitstage 2,5 - 3,5908 - 14100

249.07 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612104 - 1381

289.30 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612130 - 1651

346.23 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612150 - 1801

110.73 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51215 - 2450

385.00 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612175 - 2051

113.22 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51219 - 2850

441.02 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612200 - 2311

123.12 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51222 - 3250

486.93 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612226 - 2561

553.85 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612251 - 2821

125.77 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,51226 - 3825

596.02 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612277 - 3071

140.25 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61232 - 4425

144.28 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61238 - 5025

146.95 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61244 - 5625

169.22 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61250 - 6525

186.82 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61258 - 7525

195.35 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61268 - 851

213.22 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61277 - 951

230.63 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61287 - 1121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehärteter Zinkstahl

Technischer Support