Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagering

Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagering
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0708EG
0809EG
0910EG
1011EG
1012EG
1113EG
1315EG
1517EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)

23.42 €

100 7 Arbeitstage 67,5 - 8,5

23.60 €

100 7 Arbeitstage 68 - 9,5

24.98 €

100 7 Arbeitstage 6,59 - 10,5

25.33 €

100 7 Arbeitstage 6,510 - 11,5

25.73 €

100 7 Arbeitstage 6,510,5 - 12,5

36.90 €

100 7 Arbeitstage 711,5 - 13,3

33.57 €

100 7 Arbeitstage 713 - 15,3

35.82 €

100 7 Arbeitstage 715 - 17,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung(m) 100 Vorteile Zerstörungssichere Klemme

Technischer Support