Anschluß-Schläuche Aufroller - 1 m

Anschluß-Schläuche Aufroller - 1 m
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMG 0161
DMG 0305
DMG 0448
DMG 0448LPU
DMG 0449
DMG 0449LPU
DMG T0801L
DMG T1001L
DMG T1301L
DMG T1601KL
DMG T1601L
DMG TF1301
DMG TF1601K
DMG TF1901
DMG TF1901K
DMP 0427
DMP 0542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchlänge
(m)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Durchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
Werkstoff Ausgestattet mit Für Schlauchaufroller Fluide Anschluss (Verpresste Auschluss-Schläuche)

12.10 €

1 7 Arbeitstage ---8 x 12-PUgecrimpten KupplungenDMF 0810, DPF 0812DruckluftG 3/8 AG

16.92 €

1 7 Arbeitstage ---10 x 15-PUgecrimpten KupplungenDPF 1010, DVO 1025DruckluftG 3/8 AG

11.95 €

1 7 Arbeitstage ---8 x 12-PU/PVCgecrimpten KupplungenDSF 0805, DRF 0812, DRF 0815, DRFB 0812, DRFB 0815DruckluftKunstoffkupplung

13.98 €

1 7 Arbeitstage ---8 x 12-PUgecrimpten KupplungenDSFIN 0805Druckluft WasserKunstoffkupplung

16.38 €

1 7 Arbeitstage ---10 x 14-PU/PVCgecrimpten KupplungenDSF 1003, DRF 1010, DRF 1012, DRFB 1010, DRFB 1012DruckluftKunstoffkupplung

17.77 €

1 7 Arbeitstage ---10 x 14-PUgecrimpten KupplungenDRFIN 1012, DRFINB 1012Druckluft WasserKunstoffkupplung

20.30 €

1 7 Arbeitstage ---8 x 14-Gummigecrimpten KupplungenDMO 0810, DMO 0815, DMO 0820, DGF 0810, DGF 0815, DGF 0820DruckluftG 3/8 AG

20.30 €

1 7 Arbeitstage ---10 x 17-Gummigecrimpten KupplungenDMO 1010, DMO 1015, DMO 1020, DGO 1020, DGO 1025, DGF 1010, DGF 1015DruckluftG 3/8 AG

26.07 €

1 7 Arbeitstage ---13 x 20-Gummigecrimpten KupplungenDMO 1315, DGO 1320, DGF 1310DruckluftG 1/2 IG

40.08 €

1 7 Arbeitstage ---16 x 24-Gummigecrimpten KupplungenDMO 1610LS, DGO 1615LS, DMOI 1610LS, DGOI 1615LSDruckluftG 1/2 IG

30.40 €

1 7 Arbeitstage ---16 x 23-Gummigecrimpten KupplungenDMO 1610, DGO 1610DruckluftG 1/2 IG

55.55 €

1 7 Arbeitstage ---13 x 20-Gummigecrimpten KupplungenDLO 1330Druckluft WasserG 1/2 IG

60.38 €

1 7 Arbeitstage ---16 x 24-Gummigecrimpten KupplungenDLO 1625LS, DLOI 1625LSWasserG 1/2 IG

101.45 €

1 7 Arbeitstage ---19 x 27-Gummigecrimpten KupplungenDLO 1920Druckluft WasserG 3/4 IG

125.00 €

1 7 Arbeitstage ---19 x 28-Gummigecrimpten KupplungenDLO 1920LS, DLOI 1920LSWasserG 3/4 IG

28.63 €

1 7 Arbeitstage 0.528029010 X 1433-----

25.28 €

1 7 Arbeitstage 0.52903208 X 1229-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support