Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DEL 31514
Stromversorgung(V) | 230 | Breite(mm) | 370 | Länge(mm) | 420 |
---|---|---|---|---|---|
Abschnitt | 4G X 1.5 mm2 | Kabellänge(m) | 15 | Höhe(mm) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrische Kabeltrommel, die Teilenummer ist DEL 31514.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DEL 31514.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften