Trägerkonsole großes Modell für Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Trägerkonsole großes Modell für Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLA 2000

Teilenummer
PLA 2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.53 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Befestigungssystem für IPN/HEA Träger Werkstoff Galvanischer Stahl, Polyester-Lack Gewicht(kg) 100
Vorteile Ergonomie am Arbeitsplatz Einsatzeignung Trägerkonsole für Schlauchaufroller DMO-DGO-DVO-DGF-DSF-DPF-DRF- DMF Inhalt 1 Trägerkonsole PLA 2000N, 4 Stahlanker, Schrauben & Muttern, 1 Gummistopfen

Sie befinden sich auf der Seite für Trägerkonsole großes Modell für Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF, die Teilenummer ist PLA 2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA 2000.

Technischer Support