Elektrisches Ablassventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm

Elektrisches Ablassventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEMP 38220COLSE

Teilenummer
TEMP 38220COLSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

181.10 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +2 bis +55 Durchgang 4,5 Öffnungsdauer 0,5 - 10 sec
Öffnungs-häufigkeit 0,5 - 45 min Betriebsdruck(bar) 0 bis 16 bar Versorgungsspannung 220 V - 50/60 Hz
Ausgang mit IG BSPP G 3/8 Eingang mit AG BSPP G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrisches Ablassventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm, die Teilenummer ist TEMP 38220COLSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEMP 38220COLSE.

Technischer Support