ALTO 1 - Zwischenstück für Module G 1/4

ALTO 1 - Zwischenstück für Module G 1/4
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE 1
TE 1P
TE 2P
TE 3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anwendung BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Temperatur
(°C)
Werkstoff Ausgestattet mit Luftausgang IG BSPP

25.25 €

1 7 Arbeitstage -----+5 bis +50Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzManuellem Ablass4 Ausgänge für ungeölte LuftG 1/4

25.47 €

1 7 Arbeitstage 45ALTO 1/4"G 1/415570-----

40.63 €

1 7 Arbeitstage 55Für ALTO 3/8"G 3/815575-----

59.40 €

1 7 Arbeitstage 65Für ALTO 1/2"G 1/216570-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support