Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEMP MN220V
Temperatur(°C) | +2 bis +55 | Durchgang | 4,5 | Öffnungsdauer | 2 sec |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungs-häufigkeit | 1 - 120 min | Betriebsdruck(bar) | 0 bis 16 bar | Betrieb mit | Manuelle Öffnungskontrolle |
Versorgungsspannung | 220 V - 50/60Hz | IG BSPP | G 1/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter, die Teilenummer ist TEMP MN220V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEMP MN220V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften