Wandhalterung für Abscheider SPC

Wandhalterung für Abscheider SPC
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC Q1
SPC Q2
SPC Q3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatzeignung

63.82 €

1 7 Arbeitstage SPC 155 - SPC 235

71.02 €

1 7 Arbeitstage SPC 1280

88.25 €

1 6 Arbeitstage SPC 365 - SPC 770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar Temperatur(°C) +1 bis +65 Werkstoff Eloxiertes Aluminium
Ausgestattet mit Automatischer Ablass

Technischer Support