Abscheider für ALF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEMP ALF1

Teilenummer
TEMP ALF1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

215.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 130 Länge(mm) 190 Max. Betriebsdruck(Bar) 16
Höhe(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Abscheider für ALF, die Teilenummer ist TEMP ALF1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEMP ALF1.

Technischer Support