ALTO 1 - Automatischer Ablass durch Schwimmer

ALTO 1 - Automatischer Ablass durch Schwimmer
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD F1

Teilenummer
TD F1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.42 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Für Filter : G 1/8 und G 1/4

Sie befinden sich auf der Seite für ALTO 1 - Automatischer Ablass durch Schwimmer, die Teilenummer ist TD F1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD F1.

Technischer Support