Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAM FLO |
PDE 100KR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anwendung | Filterung (mg/m3) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Temperatur (°C) | Durchgang | Öffnungsdauer | Öffnungs-häufigkeit | Betriebsdruck (bar) | Eingang mit AG BSPT | Schutzklasse | Ableitkapazität (l/h) | Ausgang mit Ø (mm) | Versorgungsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | Für PAM 21 | 40 | 100 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | +2 bis +55 | 4,5 | 0,5 - 10 sec | 0,5 - 45 min | 0 bis 16 bar | R 1/2 | IP 65 | 5 | 8 | 24 - 220 V 50/60 HZ |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anwendung
Filterung(mg/m3)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Temperatur(°C)
Durchgang
Öffnungsdauer
Öffnungs-häufigkeit
Betriebsdruck(bar)
Eingang mit AG BSPT
Schutzklasse
Ableitkapazität(l/h)
Ausgang mit Ø(mm)
Versorgungsspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften