Automatischer Wasserablass

Automatischer Wasserablass
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAM 21

Teilenummer
PAM 21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.33 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) 0 bis +80 Betriebsdruck(bar) 2 bis 12 bar AG BSPP G 1/2
Ablassventil 8

Sie befinden sich auf der Seite für Automatischer Wasserablass, die Teilenummer ist PAM 21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAM 21.

Technischer Support