Verlängerung mit Kupplung, Verschluss und Nippel

Verlängerung mit Kupplung, Verschluss und Nippel
Unsere konfektionierten Schläuche sind mit Kupplungen und Nippeln ausgestattet:
• Große Auswahl an Schläuchen: Wahl von Schlauchtyp, Durchmesser und Länge
• Kupplungen, die dem Schlauchdurchmesser optimal angepasst sind
• Dichte Montage der Schläuche mit Ohrklemmen
• Mit Kratzschutz
• Einfache und sichere Verteilung
• Einsatzfertige Schläuche
• Einfach im Gebrauch, problemlos ummontierbar und verstaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RAL 1525TLS

Teilenummer
RAL 1525TLS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.03 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -10::+50 Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 15 x 21 Für Kupplung/Adapter(mm) ELS 09
Ausgestattet mit Wasserkupplungen und Nippel Werkstoff PVC Betriebsdruck Waschen und Reinigen
Länge(m) 0 bis 8 bar Kupplung 25 Nippel ELP 09

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerung mit Kupplung, Verschluss und Nippel, die Teilenummer ist RAL 1525TLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAL 1525TLS.

Technischer Support