HD-Gummischlauch mit verstärktem

HD-Gummischlauch mit verstärktem
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGO 0820HP
DGO 0820HPI
DMG KITHP3
DMG KITHP6
DMO 0815HP
DMO 0815HPI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslass Gewicht
(kg)
Drehbarer Eingang mit AG BSPP Fassungsvermögen - Schlauchlänge
(m)
Kupplung

943.25 €

1 6 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,521G 3/8-20

1,467.58 €

1 6 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,521G 3/8-20

83.07 €

1 7 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,5 an Aufroller (Hochdruck)1,3-G 3/8 + M22 x 1,5an Warmwasseraufbereiter3

126.68 €

1 7 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,5 an Aufroller (Hochdruck)2,7-G 3/8 + M22 x 1,5an Warmwasseraufbereiter6

584.10 €

1 6 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,516G 3/8-15

1,053.25 €

1 6 Arbeitstage G 3/8 + M22 x 1,516G 3/8-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::+150 Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 8 x 15 Max. Betriebsdruck(Bar) 400
Ausgestattet mit Fester Halterung Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste

Technischer Support