Polyurethanschlauch Ether

Polyurethanschlauch Ether
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DRFI 1012LS

Teilenummer
DRFI 1012LS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

431.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -15::+60 Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 10 x 14 Für Kupplung/Adapter(mm) ELS 09
Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Ausgestattet mit Drehbarer Halterung Gewicht(kg) 6,8
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Werkstoff Gehäuse Edelstahl AISI 304 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m
Drehbarer Eingang(BSPP) 10 x 14 Kupplung 12

Sie befinden sich auf der Seite für Polyurethanschlauch Ether, die Teilenummer ist DRFI 1012LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRFI 1012LS.

Technischer Support