Flaches Durchflussminderventil mit Außengewinde (Ablass)

Flaches Durchflussminderventil mit Außengewinde (Ablass)
Leitungszubehör: Werkzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit von Druckluftsystemen.Die Abluftschalldämpfer begrenzen den beim Einsatz von druckluftbetriebenen Maschinen erzeugten Dezibelwert.In Verbindung mit dem Leitungszubehör gewährleistet die Verwendung dieser beiden Werkzeuge die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A26 14
A26 18
A26 38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Außengewinde

5.43 €

1 7 Arbeitstage G 1/4

5.08 €

1 7 Arbeitstage G 1/8

9.30 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Filter aus gesinterter Bronze außer Bestellnr.PPP Vorteile Niedrigerer Geräuschpegel

Technischer Support